RSC 5-T-F-B
-
Ställverksplint
3214929
Genomgångsplint med kabelskoanslutningsteknik, anslutningsarea: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, bredd 16,3 mm, färg: grå
Produktdetaljer
Produkttyp | Bultanslutningsplint |
Delning | 13 mm |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,82 W |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 10 mm² |
1. Plan | |
Skruvgänga | M5 |
Avisoleringslängd | Avisoleringslängden beror på kabelskotillverkarens uppgifter. |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Märkström | 57 A |
Belastningsström maximal | 57 A (vid 10 mm² ledararea) |
Märkspänning | 800 V |
Märkarea | 10 mm² |
Kabelskoanslutning DIN 46234:1980-03 | |
Anslutning enligt norm | DIN 46234:1980-03 |
Area | 0,1 mm² ... 10 mm² |
Areaområde AWG | 26 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
Håldiameter | 5,3 mm |
Bredd | 10 mm |
Bultdiameter | 5 mm |
Skruvgänga | M5 |
Åtdragningsmoment | 2 ... 2,2 Nm |
Anslutning enligt norm | DIN 46237:1970-07 |
Area | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Areaområde AWG | 20 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
Håldiameter | 5,3 mm |
Bredd | 10 mm |
Bultdiameter | 5 mm |
Skruvgänga | M5 |
Åtdragningsmoment | 2 ... 2,2 Nm |
Färgkod ringkabelsko : röd | 1 mm² |
Färgkod ringkabelsko : blå | 2,5 mm² |
Färgkod ringkabelsko : gul | 6 mm² |
Bredd | 13 mm |
Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
Höjd | 39,7 mm |
Delning | 13 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Ja |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnr | 3214929 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | BE1533 |
Produktnyckel | BE1533 |
GTIN | 4046356605823 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 28,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 28,6 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | IN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FB 10-13 ISO - Fast brygga 3059663
-
TS-KK 3 - Skiljeplatta 2770215
-
SZK PH2 VDE - Skruvmejsel 1205163
-
AP RSC - Täckprofil 3058017
-
D-RSC 5 - Ändbricka 3058020
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Skruvmejsel 1205082
-
CARRIER F-13 KIT - Kortslutningssats för strömtransformatorer 3215070
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 13:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 0829131
-
ZB 13 CUS - Märkbandsremsa 0829132
-
ZBF 13:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0829133
-
ZBF 13 CUS - Märkbandsremsa platt 0829134
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge