Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

RSC 5-T-B - Ställverksplint
3214916

Genomgångsplint med kabelskoanslutningsteknik, anslutningsarea: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, bredd 16,3 mm, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter