UC-TMF 4 VT
-
Skylt för plintar
0815897
Skylt för plintar, Märkkarta, violett, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: haka i, för plintbredd: 4,2 mm, Antal enskilda skyltar: 120
Produktdetaljer
Produkttyp | Omärkt plintmärkning |
Delning | 4,2 mm |
Märkning | |
Antal enskilda skyltar | 120 |
Antal skyltar per rad | 15 |
Identifieringsteknik | UV-LED-teknik |
Bredd | 3,60 mm |
Höjd | 6,50 mm |
Djup | 1,60 mm |
Delning | 4,2 mm |
RoHS-överensstämmelse | ja |
Färg | violett (RAL 4005) |
Material | PA |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Materialets innehåll | silikon- och halogenfritt |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 120 °C |
Rekommenderade lagerförhållanden | 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen. |
Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringssätt | haka i |
Artikelnr | 0815897 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | BG2117 |
Produktnyckel | BG2117 |
GTIN | 4046356328845 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 8,045 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 8,26 g |
Tullnummer | 39269097 |
Ursprungsland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
BLUEMARK ID COLOR - Skrivare 1002329
-
BLUEMARK CLED - Skrivare 5147999
-
PLOTMARK - Märkningsplotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Märkningsplotter 5144615
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Rengöringspatroner 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Färgpatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Färgpatron 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Märkpenna 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Märkpenna 5146686
-
CMS-PEN 0,25 - Märkpenna 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Märkpenna 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Märkpenna 5067831
-
CMS-INK-TR-C5 - Färgpatron 5146684
-
CMS-R-SET-TR - Rengöringssats 5146751
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Rengöringspatroner 5146752
-
CMS-R-FLUID-TR - Rengöringsmedel 5146750
-
STP 4-2 - Skylthållare 0810575
-
P1 UC-MAG 4 - Magasin 5146105
-
BM ID-CARTR. BK - Färgpatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Färgpatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Färgpatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Färgpatron 1044348
Fördelar
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål
UniCard-märkningsfamiljen UC-TMF ... erbjuder skyltar för produkter med höga och platta skyltspår
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge