QTCS 2,5-TWIN-PE - Skyddsledarplint
3050358

Skyddsledarplint, 1. Plan, anslutningstyp: Snabbanslutning, area: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, area: 0,08 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Samma form och uppdelning som genomgångsplintarna
En mekaniskt och elektriskt felfri kontakt tack vare enkel montering på DIN-skenan
Alla kraven enligt standarden IEC 60947‑7‑2 uppfylls