PTU 4-PE - Skyddsledarplint
3211857

Skyddsledarplint, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar
Push-in-anslutningen används på kopplingsskåpets insida, på slutkundens sida används den universella skruvanslutningen