PT 4-TWIN-PE - Skyddsledarplint
3211780
E-nummer: 2912769

Skyddsledarplint, antal anslutningar: 3, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Tidsbesparande ledaranslutning med direktanslutningsteknik utan verktyg
Vibrationssäker och underhållsfri ledaranslutning
Full flexibilitet tack vare standardiserade CLIPLINE complete-tillbehör för bryggning, märkning och testning
Uppfyller kraven i DIN EN 60947-7-2 eller IEC 60947-7-2 för skyddsledaranslutningar
Hög säkerhetsnivå tack vare den lågohmiga anslutningen till jordpotential via hattskenan
Direkt kontakt med DIN-skenan möjliggör snabb och felfri jordning utan extra kabeldragning.