UT 4-HESILED 60 (5X20)-EX - Säkringsradplint
1021491

Säkringsradplint, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: G / 5 x 20, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter:  0,14 mm2- 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

En ytterst kompakt konstruktion
Testuttag på båda sidor av säkringsspaken
Testad för spårbunden trafik