Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UT 4-HESILED 60 (5X20) - Säkringsradplint
3046126

Säkringsradplint, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: G / 5 x 20, märkspänning: 60 V, märkström: 6,3 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter:  0,14 mm2- 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

En ytterst kompakt konstruktion
Testuttag på båda sidor av säkringsspaken
Testad för spårbunden trafik