DNV
Godkännande-ID: TAE00001S9CSA
Godkännande-ID: 13631IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: NL-65056Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,14 - 4 |
EAC
Godkännande-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Flerledaranslutning | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Flerledaranslutning | 600 V | 10 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
Godkännande-ID: 71-113330Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,14 - 4 |