Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UK 10,3-CC HESILED N 72 - Säkringsradplint
3048690

Säkringsradplint, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: Class CC, märkspänning: 72 V, märkström: 30 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 16 mm2, diameter:  1 mm2- 16 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

För 10 x 38 CC-säkringsinsatser enligt UL 4248-4
Säkringshållare för säkring av 20 V DC ... 72 V DC
Snabb identifiering av felaktiga säkringar oberoende av strömriktningen tack vare lysdiodsbaserad statusindikering
Byglas enkelt