Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PSR-SPP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 - Säkerhetsreläer
2900526

Säkerhetsrelä för nödstopps- och säkerhetsdörrövervakning upp till SIL 3 eller kat. 4, PL e enligt EN ISO 13849, 2-kanalig drift, 2 seriedubblerade kontakter, ingående märkspänning: 24 V DC, jackbar push-in-radplint

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Manuellt övervakad samt automatisk start i en enhet
Förstärkt isolation
2-kanalig styrning
2 utlösningskretsar, 1 svarskontakt