PSR-SPP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B - Säkerhetsreläer
2963941

Säkerhetsrelä för nödstopps- och säkerhetsdörrövervakning upp till SIL 3 eller kat. 4, PL e enligt EN ISO 13849, 2-kanalig drift, 3 seriedubblerade kontakter, ingående märkspänning: 24 V DC, jackbar push-in-radplint

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
2-kanalig styrning
3 utlösningskretsar, 1 svarskontakt
Manuellt övervakad samt automatisk start i en enhet