PSR-SPP- 24UC/ESA4/2X1/1X2
-
Säkerhetsreläer
2963938
Säkerhetsrelä för nödstopps- och säkerhetsdörrövervakning upp till SIL 3 eller kat. 4, PL e enligt EN ISO 13849, 2-kanalig drift, 2 seriedubblerade kontakter, ingående märkspänning: 24 V DC, jackbar push-in-radplint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Produkttyp | Säkerhetsreläer |
Produktfamilj | PSRclassic |
Användning | Nödstopp |
Skyddsdörr | |
Styrning | 2 kanaler |
Mekanisk livslängd | ca. 107 kopplingar |
Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotalt max = 2,04 W + 14,4 W) |
Nominellt driftsätt | 100 % ED |
Märkisolationsspänning | 250 V |
Stötspänning / isolering | Se databladet, kapitlet ”Isolationskoordinering”. |
Allmänt | |
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Effektförbrukning på US | typ. 1,68 W (DC) |
Nominell styrmatningsström IS | typ. 70 mA |
Ingångsspänningsområde beroende på UN | 0,85 ... 1,1 |
Typisk ingångsström vid UN | 70 mA DC |
Tillslagsström | < 3,5 A (Δt = 3 ms vid Us) |
< 100 mA (Δt = 500 ms, vid Us/Ix till S12) | |
> -100 mA (Δt = 300 ms, vid Us/Ix till S22) | |
< 6 mA (vid Us/Ix på S34) | |
Strömförbrukning | typ. 38 mA (S12) |
typ. -38 mA (S22) | |
typ. 1 mA (vid Us/Ix på S34) | |
Spänning på ingångs-, start- och återkrets | ca. 24 V DC |
Filtreringstid | 5 ms (till A1 vid spänningsfall vid Us) |
Ingen testpuls tillåten | |
Typisk tillslagstid | 150 ms (automatisk start) |
Typ. starttid vid Us | 250 ms (för aktivering A1 vid Us) |
Typisk utlösningstid | 20 ms (Vid begäran via sensorkretsar) |
45 ms (Vid begäran via A1) | |
Samtidighet | ∞ |
Återinkopplingstid | 1 s (Enligt krav på säkerhetsfunktionen) |
< 1 s (Omstartstid) | |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod |
Max. tillåtet totalkabelmotstånd | ca. 50 Ω (Ingångs- och startkrets vid US) |
Driftindikering | LED grön |
Statusindikering | LED (grön) |
Kontaktutförande | 2 seriedubblerad kontakt |
1 Svarskontakt | |
Kontaktmaterial | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
Minimal kopplingsspänning | 10 V AC/DC |
Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A (Slutande kontakt) |
Maximal inkopplingsström | 6 A |
Inkopplingsström minimal | 10 mA |
Kvadr. summaström | 72 A2 (Seriedubblerad kontakt) |
36 A2 (Svarskontakt 31/32) | |
Minimal kopplingseffekt | 100 mW |
Utgångssäkring | 10 A gL/gG (Seriedubblerad kontakt) |
4 A gL/gG (Seriedubblerade kontakter Low Demand) | |
6 A gL/gG (Svarskontakt) |
Anslutningsteknik | |
jackbar | ja |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
Ledararea AWG | 24 ... 16 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Bredd | 22,5 mm |
Höjd | 112 mm |
Djup | 114,5 mm |
Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
Kåpans material | PA |
Säkerhetstekniska data | |
Stoppkategori | 0 |
Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 växlingar/år) |
Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C (Iakttag derating) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Stötar | 15g |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | se deratingkurva |
Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
Artikelnr | 2963938 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNA113 |
Produktnyckel | DNA113 |
GTIN | 4017918904777 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 193,9 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 191,43 g |
Tullnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 25cda955-a831-4037-9eab-8a8e1e658c85 |
Kompatibla produkter
Fördelar
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
2-kanalig styrning
2 utlösningskretsar, 1 svarskontakt
Manuellt övervakad samt automatisk start i en enhet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge