PSR-MS25-1NO-1DO-24DC-SC
-
Säkerhetsreläer
2904951
Säkerhetsrelä för nödstopp och skyddsdörrar upp till SIL 1, kat. 1, PL c, beroende på tillämpningen upp till SIL 3, kat. 4, PL e, 1-kanalsdrift, manuell, övervakad start, 1 aktiveringsväg, US = 24 V DC, fast skruvplint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Produkttyp | Säkerhetsreläer |
Produktfamilj | PSRmini |
Användning | Nödstopp |
Skyddsdörr | |
Magnetbrytare | |
Styrning | 1 kanal |
Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Tider | |
Typisk tillslagstid | < 175 ms |
Typisk utlösningstid | < 20 ms (vid styrning över A1 eller S12) |
Återstartstid | < 1 s (Omstartstid) |
Återinkopplingstid | < 500 ms |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 3 W (US = 26,4 V, IL² = 36A², PTotalt max. = 1,2 W +1,8 W) |
Märkdrift | 100 % ED |
Märkisolationsspänning | 250 V AC |
Stötspänning / isolering | Säker frånskiljning, förstärkt isolering 6 kV mellan ingångsströmkrets och utlösningskontakt Basisolering 4 kV mellan alla strömbanor och kapslingar |
Försörjning | |
Benämning | A1/A2 |
Märkstyrströmkretsspänning US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Nominell styrmatningsström IS | typ. 42 mA |
Effektförbrukning på US | typ. 1 W |
Tillslagsström | 4,5 A (Δt < 120 µs vid Us) |
Filtreringstid | 1 ms (till A1 vid spänningsfall vid Us) |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod |
Seriellt polaritetsskydd |
Digital: Sensorkrets (S12) | |
Beskrivning av ingången | Säkerhetsrelaterade sensoringångar |
Antal ingångar | 1 |
Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (för säkert från; till S12) |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Ingångsströmområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA (för säkert från; till S12) |
Tillslagsström | < 20 mA (vid US) |
Filtreringstid | max. 1,5 ms (Testpulsbredd Low-testpuls) |
Testpulshastighet = 5 x testpulsbredd | |
Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 150 Ω |
Skyddskoppling | Suppressordiod |
Strömförbrukning | < 5 mA (vid US) |
Digital: Startkrets (S34) | |
Beskrivning av ingången | inte säkerhetsanpassad |
Antal ingångar | 1 |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Tillslagsström | < 10 mA |
Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 150 Ω |
Skyddskoppling | Suppressordiod |
Strömförbrukning | < 10 mA |
Relä: Startkrets (13/14) | |
Beskrivning av utgången | säkerhetsrelaterade N/O-kontakter |
Antal utgångar | 1 (icke fördröjd) |
Kontaktutförande | 1 Seriedubblerad kontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Kopplingsspänning | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC (Beakta lastkurvan) | |
Brytförmåga | min. 60 mW |
Tillslagsström | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Max. kontinuerlig ström | 6 A |
Kvadr. summaström | 36 A2 (Iakttag derating) |
Kopplingsfrekvens | max. 0,1 Hz |
Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
Utgångssäkring | 6 A gL/gG (Slutande kontakt) |
4 A gL/gG (för low demand-applikationer.) | |
Signaler: M1 | |
Beskrivning av utgången | inte säkerhetsanpassad |
Antal utgångar | 1 (digital, PNP) |
Spänning | 22 V DC (Us - 2 V) |
Ström | max. 100 mA |
Maximal inkopplingsström | 500 mA (Δt = 1 ms vid Us) |
Kortslutningsskydd | nej |
Anslutningsteknik | |
jackbar | nej |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 26 ... 12 |
Avisoleringslängd | 12 mm |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusindikering | 2 x LED (grön) |
Driftindikering | 1 x LED (grön) |
Bredd | 6,8 mm |
Höjd | 93,1 mm |
Djup | 102,5 mm |
Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
Kåpans material | PBT |
Säkerhetstekniska data | |
Stoppkategori | 0 |
Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 1 (beroende på tillämpning upp till kat. 4) |
Performance Level (PL) | c (beroende på tillämpning upp till PL e) |
Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (beroende på tillämpning upp till SIL 3) |
Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (beroende på tillämpning upp till SIL 3) |
Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (beroende på tillämpning upp till SIL 3) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C (Iakttag derating) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Stötar | 15g |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | se deratingkurva |
Montageriktning | vertikal eller horisontell |
Artikelnr | 2904951 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNA171 |
Produktnyckel | DNA171 |
Katalogsida | Sida 215 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356904995 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 88,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 69 g |
Tullnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | a0e07d0f-877c-4643-8319-37555236be4e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Beroende på applikationen till Cat. 4/PL e enligt ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061
Kapslingsbredd på endast 6,8 mm
1-kanalig styrning
1 utlösningskontakt, 1 digital signalutgång
Manuell, övervakad start
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge