PSR-MC45-3NO-1DO-24DC-SP
-
Säkerhetsreläer
1082029
Säkerhetsrelä för nödstopp, säkerhetsdörrar och ljusbarriärer upp till SIL 3, kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanalsdrift, automatisk eller manuell, övervakad start, 3 seriedubblerade kontakter, US = 24 V DC, jackbar push-in-radplint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Produkttyp | Säkerhetsreläer |
Produktfamilj | PSRmini |
Användning | Nödstopp |
Skyddsdörr | |
Transponder | |
Ljusbarriär | |
Styrning | 1- och 2-kanalig |
Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Tider | |
Typisk tillslagstid | < 100 ms (automatisk start) |
< 100 ms (manuell, övervakad start) | |
Typ. starttid vid Us | < 100 ms (vid styrning via A1) |
Typisk utlösningstid | < 20 ms (Vid begäran via sensorkretsar) |
< 20 ms (Vid styrning via A1, en applikativ frånkoppling A1/A2 är inte tillåten) | |
Återstartstid | < 1 s (Omstartstid) |
Återinkopplingstid | 500 ms (Enligt krav på säkerhetsfunktionen) |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 17,21 W (vid UB = 30 V , IL² = 72 A²) |
Nominellt driftsätt | 100 % ED |
Märkisolationsspänning | 250 V AC |
Stötspänning / isolering | Basisolering 4 kV mellan alla strömbanor |
Basisolering 4 kV mellan alla strömbanor och kapslingar | |
Försörjning | |
Benämning | A1/A2 |
Märkstyrströmkretsspänning US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -20 % / +25 % (extern säkring) |
Nominell styrmatningsström IS | typ. 75 mA |
Effektförbrukning på US | typ. 1,8 W |
Tillslagsström | typ. 2,2 A (Δt = 300 µs vid Us) |
Filtreringstid | 1 ms (till A1 vid spänningsfall vid Us) |
Skyddskoppling | Seriellt polaritetsskydd |
Suppressordiod 33 V |
Digital: Sensorkrets (S10, S12, S22) | |
Beskrivning av ingången | Säkerhetsrelaterade sensoringångar |
NPN (S10, S12), PNP (S22) | |
Antal ingångar | 3 |
Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V ... 5 V (S10, S12) |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 19,2 V ... 30 V |
Ingångsströmområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
Tillslagsström | < 5 mA (typ. vid US på S10/S12, Δt = 500 µs) |
> -5 mA (typ. vid US på S22, Δt = 500 µs) | |
Filtreringstid | max. 3 ms (Testpulsbredd Low-testpuls) |
> 1 s (Testpulshastighet, låg testpulshastighet) | |
Vid testpulsbredd < 1 ms: Testpulstakt = 5 x testpulsbredd | |
max. 1 ms (Testpulsbredd, High-testpuls) | |
> 100 ms (Testpulshastighet, High-testpuls) | |
Om testpulsen inte är relevant för säkerheten ska den kopplas från. | |
Samtidighet | ∞ |
Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 150 Ω |
Skyddskoppling | Suppressordiod 38,6 V |
Strömförbrukning | < 4 mA (typ. vid US till S10/S12) |
> -15 mA (typ. vid US till S22/0 V) | |
Digital: Startkrets (S34, S35) | |
Beskrivning av ingången | inte säkerhetsanpassad |
NPN | |
Antal ingångar | 2 |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Tillslagsström | < 10 mA (typ. vid US, Δt = 500 µs) |
Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 150 Ω |
Skyddskoppling | Suppressordiod 38,6 V |
Strömförbrukning | 2,5 mA (typ. vid US på S34) |
1 mA (typ. vid US på S35) |
Relä: Seriedubblerad kontakt (13/14, 23/24, 33/34) | |
Beskrivning av utgången | respektive 2 NO i rad, säkerhetsrelaterad, potentialfri |
Antal utgångar | 3 |
Kontaktutförande | 3 seriedubblerade kontakter |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Kopplingsspänning | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC (Beakta lastkurvan) | |
Brytförmåga | min. 50 mW |
Tillslagsström | min. 10 mA AC/DC |
max. 6 A | |
Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
Kvadr. summaström | 72 A2 (Iakttag derating) |
Kopplingsfrekvens | 0,5 Hz |
Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
Utgångssäkring | 6 A gL/gG |
Signaler: M1 | |
Beskrivning av utgången | PNP |
inte säkerhetsanpassad | |
Antal utgångar | 1 |
Spänning | ca. 23 V DC (Us - 1 V) |
Ström | max. 100 mA |
Maximal inkopplingsström | 1 A (Δt = 5 ms vid Us) |
Kopplingsfrekvens | 0,5 Hz (resistiv) |
Skyddskoppling | Suppressordiod 33 V |
Kortslutningsskydd | ja |
Anslutningsteknik | |
jackbar | ja |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
Ledararea AWG | 24 ... 16 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Statusindikering | 2 x LED (grön) |
Driftindikering | 1 x LED (grön) |
Bredd | 22,5 mm |
Höjd | 117,4 mm |
Djup | 114,5 mm |
Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
Kåpans material | PA |
Säkerhetstekniska data | |
Stoppkategori | 0 |
Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 8760 kopplingstid/år eller 5 A AC15; 2190 kopplingstid/år) |
Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C (Iakttag derating) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Stötar | 15g för Δt = 11 ms (kontinuerlig stöt: 10g för Δt = 16 ms) |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Märkning | CE-konform |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | se deratingkurva |
Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
Artikelnr | 1082029 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNA181 |
Produktnyckel | DNA181 |
GTIN | 4055626811956 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 224,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 180,24 g |
Tullnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 0685bee8-2dff-4e54-b931-1ce03eb289a5 |
Kompatibla produkter
Fördelar
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061
1- och 2-kanalig styrning
3 utlösningskontakter, 1 digital signalutgång
Manuellt övervakad samt automatisk start i en enhet
Kortslutningsavkänning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge