RIF-2-BSC/4X21/EX
-
Reläsockel
1047031
Reläsockel RIF-2.../EX för bestyckning med tätade RTIII-industrireläer för 4 växlande kontakter för användning i zon 2, skruvanslutning, möjlighet till anslutning för ingångs-/skyddskretsmodul, för montering på NS 35/7,5
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Produkttyp | Reläsockel |
Produktfamilj | RIFLINE complete |
Märkspänning UN | 250 V AC/DC |
Märkström IN | 4x 6 A |
Skyddskoppling | Beroende av valda ingångs-/avstörningsmoduler |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
0,5 mm² ... 4 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
Ledarare AWG | 20 ... 10 (styv) |
20 ... 12 (flexibel) | |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Bredd | 27 mm |
Höjd | 89 mm |
Djup Monteringsbygel | 75 mm (Med monteringsbygel) |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 (Kapsling) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C (Bestyckningsberoende) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageriktning | valfri |
Artikelnr | 1047031 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | DK6513 |
Produktnyckel | DK6513 |
GTIN | 4055626646114 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 78,86 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 68 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
FBS 2-6 - Jackbar brygga 3030336
-
FBS 2-6 BU - Jackbar brygga 3036932
-
FBS 2-6 GY - Jackbar brygga 3032237
-
STP 5-2 - Skylthållare 0800967
-
RIF-RH-2 - Monteringsbygel 2900954
-
RIF-RHS-2 - Monteringsbygel 2908043
-
RIF-RHM-2 - Låsarm för relä 2905984
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Universalmodul 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Universalmodul 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Universalmodul 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Universalmodul 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Universalmodul 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Universalmodul 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Universalmodul 2900945
-
RIF-V-48-60 UC - Universalmodul 2900947
-
RIF-V-120-230 UC - Universalmodul 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Universalmodul 2900949
-
RIF-RC-48-60 UC - Universalmodul 2900950
-
RIF-RC-120-230 UC - Universalmodul 2900951
-
RIF-T3-24UC - Tidsmodul 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Universalmodul 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Universalmodul 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge