Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 AU - Relämodul
2908332

Förmonterad relämodul med push-in anslutning, bestående av: reläsockel, effektkoktantrelä med ytterligare hård guldplätering och monteringsbygel. Kontaktfunktion: 4 växlande kontakter. Inspänning: 24 V DC

Produktdetaljer










Kompatibla produkter