RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG
-
Relämodul
2908215
Förmonterad relämodul med push-in-anslutning, bestående av: reläsockel, säkerhetsrelä med tvångsstyrda kontakter enligt DIN EN 61810-3, jackbar indikerings-/avstörningsmodul och monteringsbygel, kontaktfunktion: 2 växlande kontakter, inspänning: 24 V DC
Produktdetaljer
| Produkttyp | Relämodul |
| Produktfamilj | RIFLINE complete |
| Användning | Tvångsstyrda kontakter |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Mekanisk livslängd | ca. 107 kopplingar |
| B10d | 600000 Cykler (AC1; 250 V / 6 A; 1 NO) |
| 900000 Cykler (AC1; 250 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1800000 Cykler (AC1; 250 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 300000 Cykler (DC13; 24 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1000000 Cykler (DC13; 24 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 3000000 Cykler (DC13; 24 V / 0,75 A; 1 NO) | |
| Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Isolering | Säker isolering mellan ingång och utgång |
| Basisolering mellan de växlande kontakterna | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Status för dataunderhåll | |
| Datum för senaste dataunderhåll | 12.09.2025 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,72 W |
| Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Isolationsspänning (öppen kontakt) | 1,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Isolationsspänning (Växlande kontakt/växlande kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Märkisolationsspänning | 250 V AC (Ingång/utgång) |
| Märkstötspänning | 6 kV (Ingång/utgång) |
| 4 kV (mellan de växlande kontakterna) | |
| Kortslutningsskydd | |
| Ström | 10 A (RT28-32) |
| Spänning | 500 V (SCPD) |
| Kortslutningsström | 1 kA (begränsad kortslutningsström) |
| Magetiseringssida | |
| Nominell driftspänning UN | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde | 20,4 V DC ... 28,8 V DC (20 °C) |
| Ingångsspänningsområde beroende på UN | se diagram |
| Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
| Drivenhet (polning) | polad |
| Typisk ingångsström vid UN | 30 mA |
| Typisk tillslagstid | 15 ms |
| Typisk utlösningstid | 10 ms |
| Spolspänning | 24 V DC |
| Skyddskoppling | Brytdiod |
| Driftindikering | LED gul |
| Direktstart | |
| Kontaktutförande | 2 växlande kontakter, tvångsstyrda |
| Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 144 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 54 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 55 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Användningskategori CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/240 V (Slutande kontakt) |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Trådändhylsa med plasthylsa, två ledare på dubbelplint) | |
| Ledarare AWG | 26 ... 16 |
| Artikelmått | |
| Bredd | 16 mm |
| Höjd | 96 mm |
| Djup | 70 mm |
| Borrhål | |
| Diameter | 3,2 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V2 (Kapsling) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Reläsockel) | IP20 (Reläsockel) |
| Kapslingsklass (Relä) | RT I (Reläer) |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | cULus Listed UL 508 |
| Certifikat | NRNT.E172140 |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Alla uppgifter enligt standard | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 60947-5-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2908215 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK652D |
| Produktnyckel | DK652D |
| GTIN | 4055626289151 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 74,487 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 71,52 g |
| Tullnummer | 85364110 |
| Ursprungsland | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 2f07a933-e75a-4d9a-aac6-da148b306deb |
Kompatibla produkter
-
FBS 2-6 - Jackbar brygga 3030336
-
FBS 2-6 BU - Jackbar brygga 3036932
-
FBS 2-6 GY - Jackbar brygga 3032237
-
FBS 2-8 - Jackbar brygga 3030284
-
FBS 2-8 BU - Jackbar brygga 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Jackbar brygga 3032541
-
STP 5-2 - Skylthållare 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Systemanslutning 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1050004
-
ZB 5 CUS - Märkbandsremsa 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 1050415
-
UC-TM 5 - Skylt för plintar 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0824581
-
UCT-TM 5 - Skylt för plintar 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 0811972
-
ZB 15 CUS - Märkbandsremsa 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 0811998
-
UC-TM 16 - Skylt för plintar 0819217
-
UC-TMF 16 - Skylt för plintar 0819262
-
REL-SR- 24DC/2X21/FG X - Säkerhetsreläer 1473564
-
RIF-LDP-12-24 DC - Universalmodul 2900939
-
RIF-RH-1-H - Monteringsbygel 2904468
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge