De jackbara elektromekaniska reläerna och Solid-State-reläerna i produktfamiljen RIFLINE complete är liksom grundsockeln godkända enligt UL 508. Motsvarande godkännanden kan hämtas för respektive enskild komponent.
RIF-0-RSC-12DC/ 1
-
Relämodul
2903367
Förmonterad relämodul med skruvanslutning, bestående av: reläsockel med låsbygel, effektkontaktrelä. Kontaktfunktion: 1 N/O-kontakt. Inspänning: 12 V DC
Produktdetaljer
Produkttyp | Relämodul |
Produktfamilj | RIFLINE complete |
Användning | Universal |
Driftsätt | 100 % ED |
Mekanisk livslängd | ca 2x 107 kopplingar |
Isoleringsegenskaper | |
Isolering | säker isolation |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 20.03.2025 |
Elektrisk livslängd | se diagram |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,19 W |
Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
Märkisolationsspänning | 250 V AC |
Märkstötspänning | 6 kV |
Magetiseringssida | |
Ingångsmärkspänning UN | 12 V DC |
Ingångsspänningsområde | 9,6 V DC ... 18 V DC (20 °C) |
Ingångsspänningsområde beroende på UN | se diagram |
Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
Drivenhet (polning) | polad |
Typisk ingångsström vid UN | 16 mA |
Typisk tillslagstid | 5 ms |
Typisk utlösningstid | 8 ms |
Spolspänning | 12 V DC |
Skyddskoppling | Brytdiod |
Driftindikering | LED gul |
Direktstart | |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO |
Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
Minimal kopplingsspänning | 5 V (100 mA) |
Max. kontinuerlig ström | 6 A |
Maximal inkopplingsström | 10 A (4 s) |
Minimal kopplingsström | 10 mA (12 V) |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | 140 W (24 V DC) |
20 W (48 V DC) | |
18 W (60 V DC) | |
23 W (110 V DC) | |
40 W (220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
Användningskategori CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 V (Slutande kontakt) |
AC15, 1 A/250 V (Brytande kontakt) | |
DC13, 1,5 A/24 V (Slutande kontakt) | |
DC13, 0,2 A/110 V (Slutande kontakt) | |
DC13, 0,1 A/220 V (Slutande kontakt) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
Ledarare AWG | 20 ... 12 (styv) |
20 ... 14 (flexibel) | |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Artikelmått | |
Bredd | 6,2 mm |
Höjd | 84 mm |
Djup | 68 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 (Kapsling) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass (Reläsockel) | IP20 (Reläsockel) |
Kapslingsklass (Relä) | RT III (Reläer) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Montageriktning | valfri |
Artikelnr | 2903367 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | DK6518 |
Produktnyckel | DK6518 |
Katalogsida | Sida 321 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356732956 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 27,85 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 26 g |
Tullnummer | 85364110 |
Ursprungsland | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 90246ea5-6ce7-4071-949f-0309bdfa28fe |
Kompatibla produkter
-
FBS 2-6 - Jackbar brygga 3030336
-
FBS 3-6 - Jackbar brygga 3030242
-
FBS 4-6 - Jackbar brygga 3030255
-
FBS 5-6 - Jackbar brygga 3030349
-
FBS 10-6 - Jackbar brygga 3030271
-
FBS 20-6 - Jackbar brygga 3030365
-
FBS 50-6 - Jackbar brygga 3032224
-
FBS 2-6 BU - Jackbar brygga 3036932
-
FBS 3-6 BU - Jackbar brygga 3036945
-
FBS 4-6 BU - Jackbar brygga 3036958
-
FBS 5-6 BU - Jackbar brygga 3036961
-
FBS 10-6 BU - Jackbar brygga 3032198
-
FBS 20-6 BU - Jackbar brygga 3032208
-
FBS 50-6 BU - Jackbar brygga 3032211
-
FBS 2-6 GY - Jackbar brygga 3032237
-
FBS 3-6 GY - Jackbar brygga 3032240
-
FBS 4-6 GY - Jackbar brygga 3032279
-
FBS 5-6 GY - Jackbar brygga 3032266
-
FBS 10-6 GY - Jackbar brygga 3032253
-
PLC-FA-5X20 - Säkringsadapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Säkringsadapter 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Säkringsadapter 1186508
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
REL-MR- 12DC/21 - Enkelrelä 2961150
-
RIF-0-BSC/ 1 - Reläsockel 2901872
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge