PLC-RSC- 48DC/21-21AU/MS
-
Relämodul
2910510
PLC-INTERFACE, bestående av reläsockel och anslutningsbar flerskikts-guldkontaktrelä med manuell manövrering, integrerad status-LED och frihjulsdiod, Skruvanslutning, 2 växlande kontakter, likriktarbrygga, Ingångsspänning: 48 V DC
Produktdetaljer
Produkttyp | Relämodul |
Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
Användning | Manuell brytare |
Driftsätt | 100 % ED |
Mekanisk livslängd | 5x 106 kopplingar |
Isoleringsegenskaper: Normer / föreskrifter | |
Isolering | säker frånskiljning, förstärkt isolering |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 20.03.2025 |
Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
Isolationsspänning (Växlande kontakt/växlande kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., växlande kontakt/växlande kontakt) |
Normer / föreskrifter | |
Märkisolationsspänning | 250 V AC |
Märkstötspänning | 6 kV |
Magetiseringssida | |
Ingångsmärkspänning UN | 48 V DC |
Ingångsspänningsområde | 40,3 V DC ... 62,4 V DC (20 °C) |
Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
Typisk ingångsström vid UN | 19 mA |
Typisk tillslagstid | 6 ms |
Typisk utlösningstid | 10 ms |
Skyddskoppling | likriktarbrygga |
Driftindikering | LED gul |
Direktstart | |
Kontaktutförande | 2 växlande kontakter |
Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi, hårdförgylld |
Kopplingsström maximal | 30 V AC |
36 V DC | |
Minimal kopplingsspänning | 12 V (1 mA) |
Max. kontinuerlig ström | 50 mA |
Maximal inkopplingsström | 50 mA |
Minimal kopplingsström | 1 mA (12 V) |
Direktstart: vid skadat guldskikt | |
Anmärkning | följande värden gäller vid skadat guldskikt |
Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
Minimal kopplingsspänning | 12 V (10 mA) |
Max. kontinuerlig ström | 6 A |
Maximal inkopplingsström | 12 A (20 ms) |
Minimal kopplingsström | 10 mA (12 V) |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | 192 W (24 V DC) |
62 W (48 V DC) | |
42 W (60 V DC) | |
55 W (110 V DC) | |
66 W (220 V DC) | |
2000 VA (250 V AC) | |
Brytförmåga | 1 A (24 V (DC13)) |
1,5 A (230 V, AC15) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa) | |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Åtdragningsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Bredd | 14 mm |
Höjd | 80 mm |
Djup | 104 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapsling) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass (Relä) | RT II (Reläer) |
Kapslingsklass (Reläsockel) | IP20 (Reläsockel) |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 85 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
UL, USA | |
Märkning | UL 508 |
UL 508 Recognized | |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | UL 508 |
UL 508 Recognized | |
Godkännande för fartygsbyggnation | |
Certifikat | TAE0000196 |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Data för fartygsbyggnad | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
Normer / föreskrifter | |
Normer/föreskrifter | EN 50178 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2910510 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK621D |
Produktnyckel | DK621D |
GTIN | 4055626486642 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 71 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 67 g |
Tullnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
SCIP | 2404063c-a3d3-4adf-bc36-246daeefdd09 |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBST 500-PLC RD - Ändlös jackbar brygga 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkel jackbar brygga 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkel jackbar brygga 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Enkel jackbar brygga 2967691
-
PLC-ATP BK - Skiljeplatta 2966841
-
PLC-ESK GY - Matningsplint 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZB 10 CUS - Märkbandsremsa 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar 1053438
-
UC-TM 10 - Skylt för plintar 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0824605
-
UCT-TM 10 - Skylt för plintar 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0812120
-
ZB 12 CUS - Märkbandsremsa 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 0812146
-
UC-TM 12 - Skylt för plintar 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Skylt för plintar 0824613
-
UCT-TM 12 - Skylt för plintar 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Skylt för plintar 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
PLC-BSC- 48DC/21-21/H - Reläsockel 1012003
-
REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - Enkelrelä 2987985
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge