PLC-RPT-230UC/21/EX - Relämodul
2909530

PLC-INTERFACE som består av bärskenamonterbar grundplint i 6,2 mm push-in anslutning och jackbart minirelä med 6 A effektkontakt, 1-växel, ingångsspänning 230 V AC/220 V DC. Godkännande enligt ATEX/IECEx (zon 2) och Ex zon klass I, div 2.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter