Ställverksplint, märkspänning: 800 V, märkström: 30 A, anslutningstyp: Push-X-anslutning, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,5 mm2 - 10 mm2 , färg: grå
Omvandlarplintar för praktiska testkopplingar
Frånskiljbara testplintar ger dig hög bekvämlighet för alla nödvändiga testkopplingar i strömtransformatorns sekundärkretsar. Frånskiljbara testplintar har sex universella bryggschakt med högsta funktionalitet och flexibilitet i potentialfördelningen. Med hjälp av kontaktvarianter med integrerad, förkopplad kortslutningskontakt kan du upprätta ett säkert skydd för anslutna strömtransformatorer.
Skyddsledarplint, anslutningstyp: Push-X-anslutning, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,5 mm2 - 10 mm2 , färg: grön-gul
Frånskiljbar plint med kabelskoanslutningsteknik, diameter: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, bredd 16,3 mm, färg: grå
Ställverksplint, med slid, märkspänning: 400 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1. Plan, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,5 mm2 - 10 mm2 , monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grön
Ställverksplint, med slid, märkspänning: 500 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1. Plan, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,5 mm2 - 10 mm2 , monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: röd
Ställverksplint, märkspänning: 500 V, märkström: 30 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, 1. Plan, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,5 mm2 - 10 mm2 , färg: grå
Ställverksplint, märkspänning: 500 V, märkström: 28 A, Termisk kontinuerlig ström Ith: 28 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Ställverksplint, OBS: för ej isolerade kabelskor ska man använda isolationsskivan BE-RT... (se tillbehör)!, med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 500 V, märkström: 41 A, 1. Plan, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, Märkarea: 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Ställverksplint, märkspänning: 500 V, märkström: 30 A, 1. Plan, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 10 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Ställverksplint, märkspänning: 800 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, Märkarea: 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå
Frånskiljbara plintar
Konfigurator för frånskiljbara plintar
Konfigurera din individuella uppsättning av mäomvandlaruppsättningar. Förutom valet av lämpliga omvandlarplintar kan placeringen av tillbehören för testning och kortslutning av strömtransformatorerna varieras beroende på tillämpningen.
Fördelar
- Hög funktionalitet med upp till sex universella bryggschakt för potentialfördelning eller för testning
- Modulär konstruktion för kopplingar av ström- och mätomvandlare genom jackbara omvandlarplintar
- Säkert skydd av anslutna ström- och mätomvandlare tack vare kontaktvarianter med integrerad ledande kortslutningskontakt
- Enkel och funktionell konstruktion genom genomgångs- och skyddsledarplintar med samma kontur
- Säker kontaktering och låsning av längsfrånskiljare i respektive kopplingstillstånd
- Entydig märkning av kopplingstillstånden
Nya produkter
Funktionsplintar med Push-X-teknik
Separera signaler snabbt och säkert
Flexibla ledare kan också kabeldras utan verktyg med hjälp av Push-X-funktionsplintar. De integrerade separationszonerna gör det dessutom enkelt att separera signaler. Frånskiljarplintarna TG erbjuder även möjlighet till säker integrering av funktionskontakter.
Huvudegenskaper
- Push-X-teknik
- Frånskiljbara plintar: 6 mm²
- Märkström: 30 A
- Märkspänning: 500 V
- Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar: 2,5 mm²
- Märkström: 24 A
- Märkspänning: 500 V
Fördelar
- Hög användarvänlighet tack vare den nya Push-X-tekniken utan verktyg
- Snabb installation av alla ledartyper med och utan trådändhylsa
- ”Make before break” automatisk ledande strömtransformatorkortslutning vid frånskiljbara plintar
- Enkel separation av signaler och integrering av olika funktionskontakter
- Stora kostnadsbesparingar tack vare de standardiserade tillbehören i CLIPLINE complete-systemet
Frånskiljbara testplintar
Frånskiljbara omvandlarplintar
Omvandlarplintar och frånskiljbara omvandlarplintar
Strömomvandlarplintarna gör att du fritt kan välja anslutningsteknik. Vid utformningen av strömomvandlarplintarna valdes ett patenterat, tredubbelt bryggschakt. Detta garanterar kompakta och flexibla radplintar. Med en skruvmejsel kan kopplingsstatus kopplas säkert med de orangefärgade frånskiljarspakarna tack vare radplintarnas integrerade längsfrånskiljare. Låsanordningar är integrerade i ändpositionerna för att det inte ska gå att ändra kopplingstillståndet oavsiktligt och kopplingsspärrar finns som tillval. Vid sidan av de frånskiljbara plintarna kompletteras produktsortimentet av profilanpassade genomgångs- och skyddsledarplintar.
Omvandlarplintar i MEA-serien
XTVMEA 6 är namnet på den nya omvandlarplinten i plintsortimentet. Den nya MEA-plinten är utrustad med den innovativa Push-X-anslutningstekniken, vilket innebär att ledarna kan anslutas nästan utan ansträngning med bara en hand. En annan fördel med de nya omvandlarplintarna är typen av omvandlarkortslutning. Strömtransformatorerna kan enkelt och säkert kortslutas med hjälp av speciella kortslutningsbyglar och användning av kopplingsmoduler för längsfrånskiljarna. Strömtransformatorn kortsluts automatiskt enligt principen "make before break" genom att de kopplade längsfrånskiljarna manövreras innan strömtransformatorn kopplas bort på båda sidor. Genom att frikoppla manöverspakarna kan kretsen också brytas på ena sidan. Den nya MEA-serien omfattar förutom den frånskiljbara plinten XTVMEA 6 även en genomgångsplint med samma kontur och en skyddsledarplint.
Frånskiljbara plintar PTME
Omvandlarplintar i ME-serien
Med de jackbara kopplingsbryggorna och en vanlig skruvmejsel kan du kortsluta mätomvandlare i ME-serien på ett säkert och enkelt sätt. Kopplingsbryggorna kan placeras på båda sidor av frånskiljarstället i bryggschaktet och låsas. Utöver varianten med kortslutningsbygel kan även jackbara omvandlarplintar med kortslutningsproppar användas. Om kontakten dras ut så säkerställer en integrerad kopplingsdel av metall en snabb kortslutning. Därmed skyddas anslutna mätomvandlare automatiskt mot att gå sönder.
Strömtransformator
Ström- och mätomvandlare
Strömtransformatorer är mätomvandlare som omvandlar en inkommande elektrisk variabel, t.ex. ström eller spänning, till en proportionell, avvikande utgångsvariabel. Stora strömspänningar och strömstyrkor reduceras, eftersom dessa strömmar ofta är för höga för de vanliga mätinstrumenten. För att göra dessa variabler mätbara måste de reduceras proportionellt, vilket kräver omvandlare. Energisektorn är en typisk bransch där sådana omvandlare används och därmed också omvandlarplintar. Med Phoenix Contacts frånskiljbara plintar kan du ställa in dina mätomvandlare i enlighet med tekniska krav och standarder. Tack vare snabb omkoppling med hjälp av längsfrånskiljare och kopplingsbryggor är olika mätningar möjliga utan någon större ansträngning.
Effektiv planering med clipx ENGINEER
Utvecklingsprogramvara för apparatskåpstillverkning
Med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER är det enklare än någonsin att planera plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor samt att sömlöst överföra dessa data till produktionen. Ännu snabbare planering med intelligenta gränssnitt till ditt ECAD-program och Phoenix Contact-applikationer och -konfiguratorer.
Produktbroschyr om radplintar
Nedladdningar
Broschyrer om omvandlarplintar
Vill du få informationsmaterial om våra omvandlarplintar? Nedan hittar du våra produktbroschyrer om radplintar och testsystem. Du hittar också en broschyr om kvalitetstesterna av radplintarna.