Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen larmsändare och 3 webbklienter med en begränsning av I/O-data och variabler i skript till 1024 bytes.
Visualiseringsprogram
Oavsett om det är i det centrala kontrollrummet, i produktionsområdet eller direkt på maskinen: effektiv automation kräver rätt visualisering och den baseras på ett visualiseringsprogram. Använd vårt mångsidiga visualiseringsprogram Visu+ med SCADA-funktioner. Programmet passar för alla användningsområden, från kompakta pekskärmar till industridatorer.
Runtime-licens för Visu+ med begränsning till 64 bytes för I/O-data och variabler i script.
Runtime-licens för Visu+ inklusive två webbklienter med en begränsning till 1024 bytes för I/O-data och variabler i skript.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 10 WebClient och funktionen OPC-server (DA och UA) utan begränsning av I/O-data och variabler i skript. Dessutom med möjlighet för 16 direkta drivrutinsanslutningar.
Runtime-licens för Visu+ med en begränsning för I/O-data och variabler i script till 512 bytes. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ med en begränsning för I/O-data och variabler i script till 2048 bytes. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen larmsändare och 5 webbklienter med en begränsning av I/O-data och variabler i skript till 4096 bytes.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 4 webbklienter med en begränsning till 128 bytes för I/O-data och variabler i script. Dessutom är 2 direkta drivrutiner möjliga.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen larm-dispatcher med en begränsning av I/O-data och variabler i skript till 8192 bytes.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionerna larmsändare, redundans och 2 webbklienter utan begränsning av I/O-data och variabler i skript. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.