Runtime-licens för Visu+ inklusive 1 webbklient med en begränsning på 512 bytes för I/O-data och variabler i script. Dessutom är 2 direkta driver-anslutningar möjliga.
Visualiseringsprogram
Oavsett om det är i det centrala kontrollrummet, i produktionsområdet eller direkt på maskinen: effektiv automation kräver rätt visualisering och den baseras på ett visualiseringsprogram. Använd vårt mångsidiga visualiseringsprogram Visu+ med SCADA-funktioner. Programmet passar för alla användningsområden, från kompakta pekskärmar till industridatorer.
Runtime-licens för Visu + inklusive 3 WebClients och funktionerna larmstatistik och larmsändare utan begränsning av I/O-data och variabler i skript. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen OPC-server (DA & UA), med en begränsning av I/O-data och variabler i script till 4096 bytes. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
VISU+ 2 Update licens från Visu+ 1.x till 2.x för utvecklingslicensen och runtime-licenserna.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 3 webbklienter och funktionen larmsändare med en begränsning på 512 bytes för I/O-data och variabler i script.
Licens för uppdatering från WebVisit 5 Basic till Webvisit 6 Basic