Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionerna larmsändare, OPC-server (DA och UA) och larmstatistik med begränsning av I/O-data och variabler i skript till 1024 bytes. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Visualiseringsprogram
Oavsett om det är i det centrala kontrollrummet, i produktionsområdet eller direkt på maskinen: effektiv automation kräver rätt visualisering och den baseras på ett visualiseringsprogram. Använd vårt mångsidiga visualiseringsprogram Visu+ med SCADA-funktioner. Programmet passar för alla användningsområden, från kompakta pekskärmar till industridatorer.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen larmsändare och 2 webbklienter utan begränsning av I/O-data och variabler i skript.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 3 WebClients (webbklienter) och funktionen Alarm Dispatcher (larmsändare) med en begränsning av I/O-data och variabler i skript till 128 bytes. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 2 webbklienter och funktionerna alarm dispatcher utan begränsning av I/O-data och variabler i skript. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 10 WebClient och för funktionerna Alarm-Statistics, Alarm Dispatcher, redundans utan begränsning av I/O-data och variabler i skript. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 2 webbklienter med en begränsning till 512 bytes för I/O-data och variabler i script. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionerna alarm dispatcher utan begränsning av I/O-data och variabler i skript. Dessutom är 16 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 2 WebClient och funktionerna larmsändare och nätverk med en begränsning av I/O-data och variabler i skript till 4096 Bytes. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 1 webbklient med en begränsning på 2048 bytes för I/O-data och variabler i script.
Runtime-licens för Visu+ för Windows XP/VISTA-system inkl. 2 webbklienter utan begränsning av I/O-data och variabler i script.