Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionerna redundans och nätverk utan begränsning av I/O-data och variabler i script.
Visualiseringsprogram
Oavsett om det är i det centrala kontrollrummet, i produktionsområdet eller direkt på maskinen: effektiv automation kräver rätt visualisering och den baseras på ett visualiseringsprogram. Använd vårt mångsidiga visualiseringsprogram Visu+ med SCADA-funktioner. Programmet passar för alla användningsområden, från kompakta pekskärmar till industridatorer.
WebVisit 6 är Engineering-verktyget för framställning av webb-visualiseringar för alla styrsystem med integrerad webbserver. Pro-varianten innehåller funktioner som larmlistor, trender, en användarförvaltning, URL-hopp och andra omtyckta funktioner.
Runtime-licens för Visu+ med begränsning till 1024 bytes för I/O-data och variabler i script.
Runtime-licens för Visu+ inklusive för funktionerna alarmstatistik, alarmsändare, nätverk, redundans och 2 webbklienter utan begränsning av I/O-data och variabler i skript. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen Networking med en begränsning på 64 bytes för I/O-data och variabler i skript.
Drivrutinslicens för IEC 61850-MMS Client. Endast tillsammans med en giltig Visu+-runtimelicens inklusive drivrutinsanslutning (Visu+ RT-D).
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen redundans och Networking och 3 webbklienter med en begränsning för I/O-data och variabler i skript till 2048 bytes.
Runtime-licens för Visu + inklusive funktionerna alarm statistics, alarm dispatcher och networking utan begränsning av I/O-data och variabler i skript. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ med begränsning till 2048 bytes för I/O-data och variabler i script.
Runtime-licens för Visu + inklusive funktionerna larmstatistik och larmsändare utan begränsning av I/O-data och variabler i skript. Dessutom är 2 direkta driver-anslutningar möjliga.