Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen nätverk med en begränsning på 128 bytes för I/O-data och variabler i script.
Visualiseringsprogram
Oavsett om det är i det centrala kontrollrummet, i produktionsområdet eller direkt på maskinen: effektiv automation kräver rätt visualisering och den baseras på ett visualiseringsprogram. Använd vårt mångsidiga visualiseringsprogram Visu+ med SCADA-funktioner. Programmet passar för alla användningsområden, från kompakta pekskärmar till industridatorer.
Uppgraderingslicens för expansion från WebVisit 6 Basic till WebVisit 6 Pro
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionerna larmstatistik med en begränsning av I/O-data och variabler i skript till 4096 Bytes. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
WebVisit 6 är Engineering-verktyget för framställning av webb-visualiseringar för alla styrsystem med integrerad webbserver. Användargränssnittet är funktionellt utformat och erbjuder redan i Basic-varianten många grafiska grundelement och funktioner.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen larmsändare med en begränsning för I/O-data och variabler i skript på 256 bytes.
Runtime-licens för Visu+ med en begränsning för I/O-data och variabler i script till 256 bytes. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 2 webbklienter med en begränsning på 4096 bytes av I/O-data och variabler i skript. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 3 webbklienter med en begränsning till 1024 bytes för I/O-data och variabler i script. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen Alarm Statistics utan begränsning av I/O-data och variabler i script.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen OPC-server (DA & UA) med en begränsning på 2048 bytes för I/O-data och variabler i scripting. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.