Runtime-licens för Visu+ med en begränsning för I/O-data och variabler i script till 64 bytes. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Visualiseringsprogram
Oavsett om det är i det centrala kontrollrummet, i produktionsområdet eller direkt på maskinen: effektiv automation kräver rätt visualisering och den baseras på ett visualiseringsprogram. Använd vårt mångsidiga visualiseringsprogram Visu+ med SCADA-funktioner. Programmet passar för alla användningsområden, från kompakta pekskärmar till industridatorer.
Runtime-licens för Visu+ utan en begränsning för I/O-data och variabler i script.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 10 webbklienter och funktionen alarm dispatcher utan begränsning av I/O-data och variabler i skript.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 2 webbklienter med en begränsning till 2048 bytes för I/O-data och variabler i skript.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen nätverk utan en begränsning för I/O-data och variabler i skript.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 3 webbklienter och funktionen redundans utan en begränsning för I/O-data och variabler i script.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 3 webbklienter och en begränsning för I/O-data och variabler i skript till 4096 byte. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionerna larmsändare och 3 webbklienter med en begränsning av I/O-data och variabler i skript till 512 bytes. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen nätverk med en begränsning på 128 bytes för I/O-data och variabler i skript. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen nätverk med en begränsning på 1024 bytes för I/O-data och variabler i script.