Runtime-licens för Visu+ med en begränsning för I/O-data och variabler i script till 1024 bytes. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Visualiseringsprogram
Oavsett om det är i det centrala kontrollrummet, i produktionsområdet eller direkt på maskinen: effektiv automation kräver rätt visualisering och den baseras på ett visualiseringsprogram. Använd vårt mångsidiga visualiseringsprogram Visu+ med SCADA-funktioner. Programmet passar för alla användningsområden, från kompakta pekskärmar till industridatorer.
Runtime-licens för Visu+ med begränsning till 256 bytes för I/O-data och variabler i script.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 3 webbklienter och funktionen larmsändare utan begränsning av I/O-data och variabler i skript.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen Alarm Dispatcher med en begränsning på 2048 bytes för I/O-data och variabler i script.
Runtime-licens för Visu+ med en begränsning för I/O-data och variabler i script till 128 bytes. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ för funktionerna Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, nätverk, redundans och OPC server utan begränsning av I/O-data och variabler i script. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 2 webbklienter med en begränsning till 256 bytes för I/O-data och variabler i script.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionerna redundans, nätverk och larmsändare med en begränsning av I/O-data och variabler i skript till 1024 bytes.
Drivrutinslicens för BACNET. Endast tillsammans med en giltig Visu+-runtimelicens inklusive drivrutinsanslutning (Visu+ RT-D).
Runtime-licens för Visu+ inklusive 5 WebClients och funktionerna OPC-server (DA och UA) och redundans med begränsning av I/O-data och variabler i skript till 2048 bytes. Dessutom med möjlighet för 2 direkta drivrutinsanslutningar.