VISU+ 2 RT-D 2048 OPC RED WEB5 - Visualiseringsprogramvara
1646169

Runtime-licens för Visu+ inklusive 5 WebClients och funktionerna OPC-server (DA och UA) och redundans med begränsning av I/O-data och variabler i skript till 2048 bytes. Dessutom med möjlighet för 2 direkta drivrutinsanslutningar.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Åtkomstskydd med användarhantering
Helt skalbara processbilder för användning av en design på olika apparater och bildskärmsstorlekar
Mjukvaran och projektet är flerspråkigt genom unicode-stöd och online-växling
Full SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) -funktionalitet med visualisering, trendvisning och larmhantering
Styrningskoppling med OPC och 2 direkt drivrutiner
Direkta drivrutiner till styrsystem, t.ex. till Siemens S7 eller med Modbus/TCP och Modbus/RTU
Datagloggning, trendframställning och recepthantering
Script kan skapas i VBA och IL