Runtime-licens för Visu+ med begränsning till 512 bytes för I/O-data och variabler i script.
Visualiseringsprogram
Oavsett om det är i det centrala kontrollrummet, i produktionsområdet eller direkt på maskinen: effektiv automation kräver rätt visualisering och den baseras på ett visualiseringsprogram. Använd vårt mångsidiga visualiseringsprogram Visu+ med SCADA-funktioner. Programmet passar för alla användningsområden, från kompakta pekskärmar till industridatorer.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen redundans och Networking med en begränsning av I/O-data och variabler i skript till 2 048 bytes.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 3 webbklienter med en begränsning till 512 bytes av I/O-data och variabler i skript.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 20 WebClients med en begränsning av I/O-data och variabler i Scripting på 2048 Bytes. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionerna alarm dispatcher utan begränsning av I/O-data och variabler i skript. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 3 WebClients (webbklienter) och funktionen Alarm Dispatcher (larmsändare) med en begränsning av I/O-data och variabler i skript till 256 bytes.
Runtime-licens för Visu+ inklusive för funktionerna larmstatistik, larmsändare och 5 webbklienter utan begränsning av I/O-data och variabler i skript. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ med begränsning till 8192 bytes för I/O-data och variabler i script.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen larmsändare och 1 WebClient med en begränsning av I/O-data och variabler i skript till 1024 bytes. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu + inklusive 3 WebClients och funktionerna larmstatistik och larmsändare med begränsning på 4096 Bytes av I/O-data och variabler i skript. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.