Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen redundans med en begränsning av I/O-data och variabler i skript till 4096 Bytes. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Visualiseringsprogram
Oavsett om det är i det centrala kontrollrummet, i produktionsområdet eller direkt på maskinen: effektiv automation kräver rätt visualisering och den baseras på ett visualiseringsprogram. Använd vårt mångsidiga visualiseringsprogram Visu+ med SCADA-funktioner. Programmet passar för alla användningsområden, från kompakta pekskärmar till industridatorer.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionerna larmstatistik med en begränsning av I/O-data och variabler i skript till 256 bytes. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen redundans med en begränsning på 128 bytes för I/O-data och variabler i skript.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen Alarm Dispatcher med en begränsning på 256 bytes för I/O-data och variabler i script. Dessutom är 2 direkta drivrutiner möjliga.
Gångtidslicens för Visu+ inklusive 2 WebClients med en begränsning av I/O-data och variabler i Scripting på 64 Bytes.
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionen Alarm Dispatcher med en begränsning på 4096 bytes för I/O-data och variabler i script.
Runtime-licens för Visu+ inklusive 10 WebClients och för funktionerna Alarm-Statistics, Alarm-Dispatcher, Networking, redundans utan begränsning av I/O-data och variabler i skript. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Runtime-licens för Visu + inklusive funktionerna larmstatistik, larmsändare och OPC-server (DA & UA), nätverk och 3 webbklienter utan begränsning av I/O-data och variabler i skript.
Runtime-licens för Visu+ utan en begränsning av I/O-data och variabler i script. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Utvecklingsmiljö för pekskärm med integrerad Runtime för visualiseringsprogramvaran Visu+.