VISU+ 2 RT-D UNLTD OPC MD16W10
-
Visualiseringsprogramvara
1672322
Runtime-licens för Visu+ inklusive 10 WebClient och funktionen OPC-server (DA och UA) utan begränsning av I/O-data och variabler i skript. Dessutom med möjlighet för 16 direkta drivrutinsanslutningar.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Åtkomstskydd med användarhantering
Helt skalbara processbilder för användning av en design på olika apparater och bildskärmsstorlekar
Mjukvaran och projektet är flerspråkigt genom unicode-stöd och online-växling
Full SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) -funktionalitet med visualisering, trendvisning och larmhantering
Styrningskoppling med OPC och 2 direkt drivrutiner
Direkta drivrutiner till styrsystem, t.ex. till Siemens S7 eller med Modbus/TCP och Modbus/RTU
Datagloggning, trendframställning och recepthantering
Script kan skapas i VBA och IL