Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

FTRV 4-PV /BK - Potentialfördelare
3270178

Potentialfördelare, utan manöverknapp, märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Våning 1, 2, 3 och 4, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå, färg anslutningselement: svart

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Potentialfördelning för potentialer upp till 17,5 A
Verktygslös kabeldragning i trånga utrymmen genom kompakt storlek
Hög kontaktkvalitet som ersättning för Wire-Wrap, Termi-Point, mm
Testuttaget på 2,3 mm möjliggör testning med handelsbrukliga testspetsar mellan ledarna