ST 4-HEDI - Plint med hävarmsfrånskiljare
3035140

Plint med hävarmsfrånskiljare, märkspänning: 500 V, märkström: 20 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,08 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart/orange

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

En ytterst kompakt konstruktion
Testuttag på båda sidor av säkringsspaken