Ethernet-patchpaneler möjliggör en enkel och snabb anslutning mellan fält- och kopplingskåpskablage. De passiva anslutningsfälten är ett bekvämt alternativ till konfektionering på plats med RJ45-kontakter.
FL-PP-RJ45-SCC/SC045
-
Patchpanel
2904577
Cable sharing-modul, två RJ45 honkontakter med Ethernet-anslutning (kabelutgång uppåt), på 8 fjäderkraftanslutningsplintar, CAT5e, 10/100 Mbit/s, montering på DIN-skena, IP20, skärmkontaktering till DIN-skena kan väljas via bygel
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produkttyp | Patchpanel |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Basisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 50 V |
| Dimensionerad stötspänning | 0,5 kV |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Antal kanaler | 1 |
| Polindelning | 1, 2, 3, 6 |
| 4, 5, 7, 8 | |
| Överföringssträcka | 100 m (inkl. patchkablar) |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Enledare/plintställe styv AWG max. | 16 |
| Enledare/plintställe styv AWG min. | 24 |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Anslutningstyp | RJ45 CAT5e |
| Antal kanaler | 1 |
| Polindelning | 1, 2, 3, 6 |
| 1, 2, 3, 6 | |
| Bredd | 56 mm |
| Höjd | 90 mm |
| Djup | 51 mm |
| Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
| Ledarens ytterdiameter | 6 mm ... 10 mm |
| Ledningsimpedans | 100 Ω |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≤ 200 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -10 °C ... 50 °C |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2904577 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC331 |
| Produktnyckel | DNC331 |
| GTIN | 4046356864541 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 99,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 106,4 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
VS-OE-OE-93E-100,0 - Datakabel 1416295
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruvmejsel 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktyg 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-kontaktdon 1658008
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-kontaktdon 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1658435
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
Fördelar
Säker skärmanslutning till jordpotential
CAT5e
10/100 Mbit/s
Montering på DIN-skena
Kabeldelningsadapter
Y-adapter
Enkel användning av kabel för olika tjänster
Skärmanslutning kan väljas via bygel
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge