cULus Listed
Godkännande-ID: E335024| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||
Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hane rak M12, kodning: D / IP67, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: 0,5 m
| Allmänt | Fler produkter med variabel kabeltyp och variabla kabellängder finns i avsnittet Tillbehör |
| Användning | Standard |
| Sensortyp | Ethernet |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Märkspänning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Märkström IN | 1 A |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Anslutning 1 | |
| Måttskiss |
Polbild hane M12, 4-polig, D-kodad, sett från hansidan
|
| utförande | M12 Hane, rak, 4-polig, skärmad (Advanced Shielding Technology), Kodning: D |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Skärm | Advanced Shielding Technology |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktyta | Ni/Au |
| Material Kontaktledare | PA 6.6 |
| Material Skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
| Material Handtag | TPU, svårantänt, självslocknande |
| Material Tätning | FKM |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 85 °C |
| Normbeteckning | M12-kontakter |
| Normer/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Anslutning 2 | |
| Måttskiss |
Polbild stickkontakt RJ45
|
| utförande | RJ45 Hane, rak |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Överspänningskategori | I |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktyta | Ni/Au |
| Material Kontaktledare | PC |
| Material Kapsling | PA |
| Färg (Kapsling) | grå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Kabellängd | 0,5 m |
| Ethernet flexibel CAT5, 2 par [93E] | |
| Måttskiss |
|
| UL AWM-stil | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Ethernet flexibel CAT5, 2 par [93E] |
| Ledarkonstruktion | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG signalledning | 26 |
| Kabeldiameter | 2x 2x 0,14 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 0,95 mm ±0,05 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | skummad PE |
| Enkelledare, färg | vit/orange-orange, vit/grön-grön |
| Delkabling | 2 ledare till par |
| totalkabling | 2 par med 2 fyllnader till kärnan |
| Optisk skärmtäckning | 70 % |
| Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
| Slingmotstånd | ≤ 280,00 Ω/km |
| Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
| Märkspänning kabel | ≤ 100 V |
| Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 26 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 51 mm |
| Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
| enligt UN ECE-R 118.03 | |
| UL 1581, avsnitt 1060 och UL 2556, avsnitt 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, avsnitt 1100 och UL 2556, avsnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
| oljebeständighet | enligt IEC 60811-404 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -30 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Artikelnr | 1403497 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF1CJI |
| Produktnyckel | AF1CJI |
| GTIN | 4046356656177 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 44,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 47,3 g |
| Tullnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |