UL Listed
Godkännande-ID: FILE E 335024Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |
cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 335024Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 0,5 A |
Nätverkskabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hane rak M12, kodning: D / IP67, på Hane vinklad RJ45 / IP20, kabellängd: Fri inmatning (0,2 m ... 85,0 m)
Allmänt | Denna produkt motsvarar riktlinjen PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, kapitel 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Allmänt | Ytterligare produkter med fast ledningslängd, se Tillbehör |
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Användning | Standard |
Sensortyp | PROFINET |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Signaltyp/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 1 A |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Anslutning 1 | |
Måttskiss |
Polbild hane M12, 4-polig, D-kodad, sett från hansidan
|
utförande | M12 Hane, rak, 4-polig, skärmad (Advanced Shielding Technology), Kodning: D |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Skärm | Advanced Shielding Technology |
Signaltyp/kategori | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PA 6.6 |
Material Skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Material Handtag | TPU, svårantänt, självslocknande |
Material Tätning | FKM |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 85 °C |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Normer/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Anslutning 2 | |
Måttskiss |
Polbild stickkontakt RJ45
|
utförande | RJ45 Hane, vinklad |
Signaltyp/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PA |
Material Kapsling | PA |
Färg (Kapsling) | svart |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C |
Kabellängd | Fri inmatning (0,2 m ... 85,0 m) |
PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] | |
UL AWM-stil | 21695 (80 °C / 600 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] |
PROFINET PVC flexibel CAT5 93B | |
Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,1 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PE |
Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
totalkabling | Stjärnformad |
Skärm | Aluminiumomhöljd folie, flätad av förtennta koppartrådar |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Märkspänning kabel | ≤ 600 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
Flamhärdighet | UL 1581, avsnitt 1060 och UL 2556, avsnitt 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, avsnitt 1100 och UL 2556, avsnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
oljebeständighet | OIL RES I enligt UL 2256 |
Övrig beständighet | UV-beständig (enligt UL 1581, avsnitt 1200) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-10 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PROFINET släpkedja CAT5 [93C] | |
UL AWM-stil | 20233 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PROFINET släpkedja CAT5 [93C] |
PROFINET släpkedja CAT5 93C | |
Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PE |
Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
totalkabling | Stjärnformad |
Skärm | Aluminiumomhöljd folie, flätad av förtennta koppartrådar |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 1 ... 100 MHz) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 7,5 x D |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 3000000, Böjradie: 200 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 4 m/s, Acceleration: 4 m/s² |
Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±30 °/m |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
enligt UN ECE-R 118.03 | |
enligt CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-404 |
Övrig beständighet | UV-beständig |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PROFINET robot CAT5 [93R] | |
Kabelvikt | 55 kg/km |
UL AWM-stil | 20233 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PROFINET robot CAT5 [93R] |
PROFINET robot CAT5 93R | |
Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
Signallöptid | 4,8 ns/m |
Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,15 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | skummad PE |
Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 1,00 mm |
totalkabling | Stjärnformad |
Skärm | Nät av förtent koppartråd |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Märkspänning kabel | 300 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 33 mm |
Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±180 °/m, Torsionscykler: 1000000 |
Vågdämpning | 2,9 dB (vid 1 MHz) |
5 dB (vid 4MHz) | |
8,1 dB (vid 10 MHz) | |
10,4 dB (vid 16 MHz) | |
11,9 dB (vid 20 MHz) | |
15,5 dB (vid 31,25 MHz) | |
26,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
41 dB (vid 100 MHz) | |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Övrig beständighet | UV-beständig (enligt UL 1581, avsnitt 1200) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
PROFINET RADOX® Spårbunden användning. CAT5 [937] | |
Kabelvikt | 70 kg/km |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PROFINET RADOX® Spårbunden användning. CAT5 [937] |
PROFINET RADOX® Spårbunden användning. CAT5 937 | |
Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalhastighet | 75 c |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | ca. 1,5 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,60 mm ±0,4 mm |
Yttermantel, material | PE-X |
Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
Material ledare | försilvrad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | skummad PE |
Enkelledare, färg | vit-blå, orange-gul |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 1,00 mm |
totalkabling | Stjärnformad |
Skärm | Plastkascherad aluminiumfolie, nät av förtennad koppartråd |
Ledarmotstånd max. | ≤ 54,4 Ω/km |
Kopplingsmotstånd | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
driftkapacitans | ≤ 65 pF (Ledare-ledare) |
≤ 100 pF (ledare-skärm) | |
Märkspänning kabel | 300 V AC |
Isolationsspänning | 2000 V AC (50 Hz, 5 minuter) |
Minsta böjradie, fast dragen | 6 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 40 mm |
Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 73 dB (vid 1 MHz) |
70 dB (vid 4MHz) | |
65 dB (vid 10 MHz) | |
57 dB (vid 31,5 MHz) | |
52 dB (vid 62,5 MHz) | |
48 dB (vid 100 MHz) | |
Returflödesdämpning (RL) | 25 dB (vid 4MHz) |
30 dB (vid 10 MHz) | |
30 dB (vid 31,5 MHz) | |
30 dB (vid 62,5 MHz) | |
28 dB (vid 100 MHz) | |
Fjärröverhörningsdämpning (FEXT) | 25 dB (vid 4MHz) |
30 dB (vid 10 MHz) | |
30 dB (vid 31,5 MHz) | |
30 dB (vid 62,5 MHz) | |
28 dB (vid 100 MHz) | |
Vågdämpning | 2 dB (vid 1 MHz) |
4,4 dB (vid 4MHz) | |
7,4 dB (vid 10 MHz) | |
14 dB (vid 31,5 MHz) | |
20 dB (vid 62,5 MHz) | |
26 dB (vid 100 MHz) | |
Halogenfri | enligt EN 50267-2-1 |
Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
enligt ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgaskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
Brandgastoxicitet | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Rökgastät | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
oljebeständighet | enligt IRM 902, 72 h vid 100 °C |
Brandskydd i spårburna fordon | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Risknivå HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandskyddssteg 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klass C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Risknivå LR1 - LR4) | |
Övrig beständighet | beständig mot bränsle (enligt IRM 903, 168 h vid 70 °C) |
Drifttemperatur | -50 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering) |
-40 °C ... 90 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PROFINET flexibel CAT5 [93M] | |
Kabelvikt | 65 kg/km |
UL AWM-stil | 20236 (80 °C / 30 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PROFINET flexibel CAT5 [93M] |
PROFINET flexibel CAT5 93M | |
Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signallöptid | 5,3 ns/m |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | ca. 1,5 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PE |
Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,90 mm |
totalkabling | Stjärnformad |
Skärm | Aluminiumomhöljd folie, flätad av förtennta koppartrådar |
Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
Kopplingsmotstånd | ≤ 20,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 100 MHz) |
driftkapacitans | 52 pF |
Märkspänning kabel | 600 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 26 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 52 mm |
Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 80 dB (vid 1 MHz) |
76 dB (vid 4MHz) | |
70 dB (vid 10 MHz) | |
65 dB (vid 16 MHz) | |
63 dB (vid 20 MHz) | |
60 dB (vid 31,25 MHz) | |
55 dB (vid 62,5 MHz) | |
50 dB (vid 100 MHz) | |
Vågdämpning | 2,1 dB (vid 1 MHz) |
4 dB (vid 4MHz) | |
6,3 dB (vid 10 MHz) | |
8 dB (vid 16 MHz) | |
9 dB (vid 20 MHz) | |
11,4 dB (vid 31,25 MHz) | |
16,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
21,3 dB (vid 100 MHz) | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Artikelnr | 1408638 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AF1CJN |
Produktnyckel | AF1CJN |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 0,5 A |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |