TC-XC96-AI32-2EX-PS-HIMAX01 - Modulhållare
2908747

Termination Carrier för anslutning av 16 MACX Analog egensäker isolationsförstärkare till analoga ingångskort i HIMA-HIMax styrsystem, via jackbara C96-anslutningar, 96-poliga. Lämplig för HIMax-kort X-AI 32 01, med anslutning för HART-multiplexer

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer










Kompatibla produkter




Fördelar

Mekaniskt frånkopplad, passivt kretskort
Robust aluminiumprofil med integrerad DIN-skena
Sidodelar med integrerade ändhållare
Gränssnitt för anslutning till HART multiplexer via IDC/FLK-stiftlist
Enkel eller redundant matning, diodkopplad och polskyddad
Matnings-/felsignalmodulen ingår i leveransen och behöver inte beställas separat
Kabelsatserna för signalanslutning ingår i leveransomfånget och behöver inte beställas separat