MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I
-
Repeterare
2865382
Egensäker mätomvandlarrepeterare, 2-kanalig; HART-transparent. Matar egensäker 2-ledarmätomvandlare och överför 4 mA ... 20 mA-signalen från Ex-området till det säkra området. Galvanisk 5-vägsfrånskiljning, skruvanslutning, upp till SIL 3, PL.
Produktdetaljer
Produkttyp | Repeterare |
Produktfamilj | MACX Analog |
Användning | Analog IN |
Antal kanaler | 2 |
utförande | Ex i-isolationsförstärkare med funktionssäkerhet SIL och PL |
Galvanisk isolation | 5-vägs isolation |
Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
Signalöverföringsbeteende | In = Out |
svar på en överföring (10-90%) | < 1,3 ms (vid hopp 4 mA 20 mA) |
Temperaturkoefficient maximal | < 0,01 %/K |
Överföringsfel maximalt | < 0,1 % (från slutvärdet 20 mA) |
Typiskt överföringsfel | < 0,05 % (från slutvärdet 20 mA) |
Galvanisk isolation | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Galvanisk isolation Ingång/utgång, försörjning IEC/EN 61010-1 | |
Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010-1 |
Märkisolationsspänning | 300 Veff |
Isolationsspänning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | Säker isolation |
Galvanisk isolation Ingång/utgång IEC/EN 60079-11 | |
Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
Märkisolationsspänning | 265 Veff |
Galvanisk isolation ingång / försörjning IEC/EN 60079-11 | |
Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
Märkisolationsspänning | 265 Veff |
Galvanisk isolation Utgång 1/utgång 2/ försörjning | |
Isolationsspänning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Maximal strömupptagning | < 100 mA (24 V DC / 20 mA) |
Förlusteffekt | < 1,4 W (24 V DC / 20 mA) |
Effektförbrukning | ≤ 2,4 W |
Signal: Ström | |
Beskrivning av ingången | egensäker |
Antal ingångar | 2 |
Ingångssignal | Ström |
Ingångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
Transmittermatningsspänning | > 16 V (20 mA) |
Under-/överlastsignalområdet | 0 mA ... 24 mA |
Signal: Ström | |
Beskrivning av utgången | Strömutgång |
Antal utgångar | 2 |
Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA (aktiv) |
Last/utgångslast strömutgång | ≤ 450 Ω (20 mA) |
≤ 375 Ω (24 mA) | |
Utgångsförhållande vid fel | < 3,6 mA (Vid kabelbrott vid ingången (enligt NE 43)) |
> 22,5 mA (Vid ledningskortslutning vid ingången (enligt NE 43)) | |
Under-/överlastsignalområdet | 0 mA ... 24 mA |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 14 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Testuttag | |
Diameter max | 2,3 mm |
Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
Div. 2 | |
Egensäkerhet-kretsar (apparatskyddsnivå) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Säkerhetstekniska data | |
Max. utgångsspänning Uo | 25,2 V |
Max. utgångsström Io | 93 mA |
Max. utgångseffekt Po | 587 mW |
Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC |
125 V DC | |
I (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 40 mH / 4,8 µF |
IIA (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 26 mH / 2,9 µF |
IIB (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 14 mH / 820 nF |
IIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 3 mH / 107 nF |
IIA (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
IIB/III (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
IIC (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
I (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 37 mH / 0,54 µF, 0,35 mH / 1 µF, 0,009 mH / 2,9 µF, 0,001 mH / 4,15 µF |
Datakommunikation (bypass) | |
HART-funktion | ja |
Stödda protokoll | HART-transparent |
Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
Måttskiss |
|
Bredd | 12,5 mm |
Höjd | 112,5 mm |
Djup | 113,7 mm |
Djup NS 35/7,5 | 114,5 mm (Påhakad på DIN-skena NS 35/7,5 enligt EN 60715) |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapsling) |
Kåpans material | PA 6.6-FR |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C (valfritt monteringsläge) |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Höjdanvändningsområde (≤ 2000 m) | |
Höjdläge | ≤ 2000 m (De tekniska data gäller för användning på höjder ≤2000 m över havsnivå (NN). För höjdlägen>2000 m över havsnivå (NN), se databladet.) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Märkisolationsspänning | 375 VPP (Försörjning, ingång/utgång) |
Höjdanvändningsområde (≤ 3000 m) | |
Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
Drifttemperatur | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Derating) | |
Märkisolationsspänning | 190 V AC (Försörjning, ingång/utgång) |
110 V DC (Försörjning, ingång/utgång) | |
Höjdanvändningsområde (≤ 4000 m) | |
Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
Drifttemperatur | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Derating) | |
Märkisolationsspänning | 60 V AC/DC (Försörjning, ingång/utgång) |
Höjdanvändningsområde (≤ 5000 m) | |
Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
Drifttemperatur | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Derating) | |
Märkisolationsspänning | 60 V AC/DC (Försörjning, ingång/utgång) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Observera | ytterligare EN 61326 |
ATEX | |
Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certifikat | BVS 10 ATEX E 143 X |
IECEx | |
Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certifikat | IECEx BVS 10.0097X |
CCC / China-Ex | |
Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikat | 2022122316115972 |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | IS for Class I, II, III Div 1 |
Class I, Div. 2 | |
Certifikat | , C.D.-No 83104549 |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Certifikat | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Märkning | [Ex ia] IIC/IIB |
Certifikat | 17-KA4BO-0401X |
Godkännande för fartygsbyggnation | |
Certifikat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Märkning | 3 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Märkning | d |
INMETRO | |
Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikat | DNV 18.0140 X |
Data för fartygsbyggnad | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Immunitet | EN 61000-6-2 |
Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Galvanisk isolation | 5-vägs isolation |
GB Standard | |
Normer/föreskrifter | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Artikelnr | 2865382 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK1211 |
Produktnyckel | DK1211 |
Katalogsida | Sida 144 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356160407 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 239,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 163,8 g |
Tullnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
SCIP | e8d8e556-1cfe-4ea3-bd07-ba5ccfb51728 |
Kompatibla produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN-skenekontakt 1136500
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
GW HART USB MODEM - Kabel adapter 1003824
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Modulhållare 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tillbehör 1831016
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
MACX MCR-PTB - Matnings-/felindikeringsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Matnings-/felindikeringsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Kontaktset 1584378
Fördelar
2 kanaler
Ingång 4 mA ... 20 mA, egensäker, [Ex ia], matande
Utgång 4 mA ... 20 mA, aktiv
HART-anpassad
Felsignalering enligt NAMUR NE 43
Upp till SIL 3 enligt IEC/EN 61508
Galvanisk 5-vägs isolation
Strömförsörjning via DIN-skene-kontakt möjlig
Installation i Ex-zon 2 tillåten
Jackbara anslutningsplintar, skruvanslutningsteknik, med integrerade jackningshonor för HART-kommunikatorer
Kapslingsbredd: 12,5 mm
liten förlusteffekt
Hög överföringsexakthet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge