MP 1,5 - Microgenomgångsplint
3248150

Microgenomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
Ideala testmöjligheter genom testöppningar vid varje anslutningspunkt
Platsbesparande potentialfördelning genom kompakt micro-potentialfördelare
Flexibel användning genom montering på DIN-skena och direktmontage