SK 10,0 WH:REEL - Märkremsor
0812188

Märkremsor, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 7, textfältets höjd: 10 mm, textfältets bredd: 90000 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

De självhäftande märkningsremsorna i märkningsserien SK ger möjlighet att märka produkter som inte har en märkplats, perfekt för märkning av COMBICON-kontakter
Märkbandsremsor och platta märkbandsremsor kan märkas i efterhand med SK-märkningsfolie
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
En exakt tillskärning av längden som krävs, är möjlig med termotransferskrivarens tillskärningsenhet
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningen kan även användas i tuffa industriella miljöer
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla SK ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla SK ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål