PMM (EX40)R - Magnetskylt
1014312

Magnetskylt, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: magnetiskt fäste, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 15 m, textfältets höjd: 40 mm, textfältets bredd: 15000 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Magnetskyltarna på rulle möjliggör en individuell och flexibel märkningslösning, t.ex. för lagermärkning
Hög vidhäftningsförmåga
Det flexibla magnetbandet fäster även på runda föremål från 12 mm radie
Magnetband med polyesterfolie
Magnetskyltar, omärkta