UC-WMC 5,6 (30X8) BU - Ledarskylt
0825397

Ledarskylt, Märkkarta, blå, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiametrar: 4,2 ... 5,6 mm, monteringssätt: fastklämning, Antal enskilda skyltar: 6, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 30 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Skyltarna i form av enhetliga märkkartor märks enkelt och snabbt med BLUEMARK-skrivare
UniCard-märkningsfamiljen UC-WMC ... erbjuder skyltar för oförlorbar märkning av styrkablar till mantlade kablar med grövre diameter
Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
Montering med en hand
Två märkytor som alltid är läsbara
Montering genom att de kläms fast, även på redan förlagda kablar
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål