cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19941111Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 630 V, märkarea: 4 mm2, antal potentialer: 10, antal rader: 1, poltal per rad: 10, artikelserie: ZFKDS(A) 4, delning: 10 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 4,6 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong
Produkttyp | Kretskortsplint |
Produktfamilj | ZFKDS(A) 4 |
Produktserie | COMBICON Terminals L |
Konstruktion | Kretskortsplint monterbar |
Poltal | 10 |
Delning | 10 mm |
Antal anslutningar | 10 |
Antal rader | 1 |
Antal potentialer | 10 |
Pinlayout | Linjär pinning |
Antal lödstift per potential | 2 |
Egenskaper | |
Märkström IN | 32 A |
Märkspänning UN | 630 V |
Märkspänning (III/3) | 630 V |
Mätstötspänning (III/3) | 6 kV |
Mätspänning (III/2) | 630 V |
Mätstötspänning (III/2) | 6 kV |
Märkspänning (II/2) | 1000 V |
Mätstötspänning (II/2) | 6 kV |
Anslutningsteknik | |
Konstruktion | Kretskortsplint monterbar |
Märkarea | 4 mm² |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 10 |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Monteringssätt | Våglödning |
Pinlayout | Linjär pinning |
Materialuppgifter - kontakt | |
Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Ytbeskaffenhet | galvaniskt förtennt |
Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (10 - 16 µm Sn) |
Metallyta lödområde (täckvy) | Tenn (10 - 16 µm Sn) |
Materialuppgifter - kapsling | |
Färg (Kapsling) | grön (6021) |
Isolationsmaterial | PA |
Isolationsgrupp | I |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 | 850 |
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775 |
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 | 125 °C |
Materialuppgifter - manövreringselement | |
Färg (Bekräftelseelement) | grön (6021) |
Måttskiss |
|
Delning | 10 mm |
Bredd [b] | 99 mm |
Höjd [h] | 27,6 mm |
Längd [l] | 29 mm |
Bygghöjd | 23 mm |
Lödstiftlängd [P] | 4,6 mm |
Kontaktdimensioner | 1 x 1,4 mm |
Kretskortsdesign | |
Borrhålets diameter | 1,8 mm |
Anslutningstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Resultat | Godkänd i test |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Resultat | Godkänd i test |
Dragtest | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,2 mm² / styv / > 10 N |
0,2 mm² / flexibel / > 10 N | |
6 mm² / styv / > 80 N | |
4 mm² / flexibel / > 60 N |
Temperaturstegringstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Isolationsmotstånd | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Isolationsmotstånd för intilliggande poler | 109 Ω |
Luft- och krypsträckor | | |
Provspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolationsgrupp | I |
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Märkisolationsspänning (III/3) | 630 V |
Nominell stötspänning (III/3) | 6 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 5,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/3) | 8 mm |
Märkisolationsspänning (III/2) | 630 V |
Nominell stötspänning (III/2) | 6 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 5,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/2) | 5,5 mm |
Märkisolationsspänning (II/2) | 1000 V |
Nominell stötspänning (II/2) | 6 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 5,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (II/2) | 5,5 mm |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 5 s |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Artikelnr | 1735419 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AANMAB |
Produktnyckel | AANMAB |
GTIN | 4046356177078 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 53,16 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 51,77 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |