cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19941111Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning
Godkännande-ID: 40036082Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
630 V | 32 A | 0,2 - 4 |