PTRV 8 BU/VDE 0815 - Korskopplingsplintar
1049773

Korskopplingsplintar, märkspänning: 250 V, märkström: 8 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Våning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös kabeldragning i trånga utrymmen genom kompakt storlek
Individuellt färgad tilldelning av ledare och anslutningspunkter för att möjliggöra felfritt, säkert arbete
Hög kontaktkvalitet som ersättning för Wire-Wrap, Termi-Point, mm
Blå konstruktion för egensäkra kretsar i explosionsfarliga områden (skyddsklass Ex i)
Färgkonfiguration enligt VDE 0815
Testuttaget på 2,3 mm möjliggör testning med handelsbrukliga testspetsar mellan ledarna