FTRV 4 /COL-RD
-
Korskopplingsplintar
3001760
Korskopplingsplintar, utan manöverknapp, märkspänning: 250 V, märkström: 10 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Våning 1, 2, 3 och 4, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Produktdetaljer
Produkttyp | Korskopplingsplintar |
Poltal | 2 |
Antal anslutningar | 16 |
Antal rader | 4 |
Potentialer | 4 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,56 W |
Antal anslutningar per plan | 4 |
Märkarea | 1,5 mm² |
Våning 1, 2, 3 och 4 | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm ... 10 mm |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 26 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Märkström | 10 A |
Belastningsström maximal | 10 A (vid 1,5 mm² ledararea) |
Märkspänning | 250 V |
Märkarea | 1,5 mm² |
Våning 1, 2, 3 och 4 Anslutningsareor direkt jackbara | |
Ledararea styv | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea styv [AWG] | 20 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 14 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Bredd | 8,3 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Ja |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 85 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 55 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnr | 3001760 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | BE6211 |
Produktnyckel | BE6211 |
GTIN | 4055626038308 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 18,3 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 18,3 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
CDC-PTRV - Monteringsbygel 3270167
-
PT-IL - Monteringsmaterial 3208090
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruvmejsel 1204504
-
ST-BW 0 - Aktiveringsverktyg 1200135
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 0803444
-
ZB 8,3 CUS - Märkbandsremsa 8191573
-
D-PTRV 4 WH - Ändbricka 3270151
-
D-PTRV 4 WH 1-4 - Ändbricka 3270152
-
D-PTRV 4 WH 1-4 LGS - Ändbricka 3270234
-
D-PTRV 4 WH 4-1 - Ändbricka 3270236
-
D-PTRV 4 WH 4-1 LGS - Ändbricka 3270238
-
D-PTRV 4 WH A-D - Ändbricka 3270153
-
D-PTRV 4 WH A-D LGS - Ändbricka 3270235
-
D-PTRV 4 WH D-A - Ändbricka 3270237
-
D-PTRV 4 WH D-A LGS - Ändbricka 3270239
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
Fördelar
Verktygslös kabeldragning i trånga utrymmen genom kompakt storlek
Färgkonfiguration möjlig enligt VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 eller obegränsat
Individuellt färgad tilldelning av ledare och anslutningspunkter för att möjliggöra felfritt, säkert arbete
Hög kontaktkvalitet som ersättning för Wire-Wrap, Termi-Point, mm
Testuttaget på 2,3 mm möjliggör testning med handelsbrukliga testspetsar mellan ledarna
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge