HC-M-03-PN-M-F
-
Kontaktinsatsmodul
1417433
Kontaktinsatsmodul, poltal: 3, Hona, Stift, användning: Pneumatik, för slanghinnediametern 1,6/3/4 mm
Produktdetaljer
Allmänt | För HEAVYCON-ADVANCE-kapslingar av typ B6 till B24 och HEAVYCON-kapslingar av typ B6 till B48. HEAVYCON modulhållarramar HC-M-B...-MF... krävs, pneumatikstift och -hylsor HC-M-PN... ingår inte i leveransomfånget. |
Allmänt | Kontaktdon får endast brytas utan belastning. |
Allmänt | För att undvika kontaktstuds på grund av sned påsättning är styrstift (HC-CST) och -styrkontakter (HC-CBU) absolut nödvändiga att använda. |
Produkttyp | Pneumatikinsats modulär |
Serie | HC-M-03-PN |
Användning | Pneumatik |
Poltal | 3 |
Anslutning | 3 |
Kontaktnumrering | 1 - 3 |
Antal platser | 1 |
Integrerad ventil | nej |
Måttskiss |
|
Bredd | 34,1 mm |
Höjd | 27,2 mm |
Längd | 14,6 mm |
Mekanisk karakteristik | |
Innerdiameter anslutning | 1,6 mm |
3 mm | |
4 mm | |
Kontaktdiameter | 5,2 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material kontaktinsats | PC |
Normer / föreskrifter | PC |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
Test | |
Standarder/föreskrifter | PC: Brandskydd i skenfordon - kravsatser R22, R23 och R24 enligt DIN EN 45545-2 (Risknivå HL1 - HL3) |
Montageanvisning | Ändamålsenlig användning innebär montering i en kapsling med skyddsklass IP54 eller bättre |
- Snäpp fast pneumatik-kontakten i modulen. För in kontakten i modulen från framsidan, - sätt in modulen bestyckad med kontakterna i modulhållarramen, - pneumatikslangarna skjuts från modulens baksidan till pneumatikkontakten. De mellersta modulplatserna, kåporna/kopplingskapslarna med rak utgångsriktning för ledare rekommenderas. |
Artikelnr | 1417433 |
Antal/förp. | 5 Styck |
Minsta beställningsantal | 5 Styck |
Försäljningskod | AF7ACE |
Produktnyckel | AF7ACE |
GTIN | 4055626112947 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 5,9 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 5,62 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440220 |
ECLASS-13.0 | 27440220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 0,03 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
HC-CBU-MOD - Kodelement 1636130
-
HC-CST-MOD - Kodelement 1636127
-
HC-M-PN3-1,60-ST - Pneumatikkontakt 1663488
-
HC-M-PN3-3,00-ST - Pneumatikkontakt 1663491
-
HC-M-PN3-4,00-ST - Pneumatikkontakt 1663501
-
HC-M-PN3-1,60-BU - Pneumatikkontakt 1663514
-
HC-M-PN3-3,00-BU - Pneumatikkontakt 1663527
-
HC-M-PN3-4,00-BU - Pneumatikkontakt 1663530
-
HC-M-PN3-1,60-BU-V - Pneumatikkontakt 1663543
-
HC-M-PN3-3,00-BU-V - Pneumatikkontakt 1663556
-
HC-M-PN3-4,00-BU-V - Pneumatikkontakt 1663569
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulbärram 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulbärram 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulbärram 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulbärram 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulbärram 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulbärram 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulbärram 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulbärram 1182095
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge