DNV
Godkännande-ID: TAE000037SCSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 11 A | - 16 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E118976Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 14 A | - 16 |
Kontaktinsats, poltal: 10+PE, storlek: B10, antal anslutningar per pol: 2, Stift, Push-in-anslutning, 500 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, användning: Effekt
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 11 A | - 16 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 14 A | - 16 |